VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - Pouzdro vidlice RJ45
1652855

Pouzdro konektoru RJ45, IP67, radiačně síťované pro svářené aplikace, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-H11-RJ45 a VS-08-ST-H21-RJ45, se zajištěním Push-Pull k montážnímu rámu, průměr kabelu 5,0 mm ... 8,5 mm

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty