VC-MP-K4
-
Pouzdro
1884597
Pouzdro, Rodina výrobků: VARIOCON, provedení: VC4, barva: šedá, Při použití optického kabelu je třeba respektovat poloměry ohybu výrobce kabelu
Detaily výrobku
| Všeobecně | Při použití optického kabelu je třeba respektovat poloměry ohybu výrobce kabelu |
| Všeobecně | Pouzdra spojky se nesmí používat v kombinaci s držáky kontaktu VC-D... |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Typ produktu | Pouzdro konektoru |
| Produktová řada | VARIOCON |
| Provedení | VC4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet míst pro modul | 5 |
| Druh šroubení | 1x Pg21 |
| Stíněno | ne |
| Kabelový vývod | boční |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 36,4 mm |
| Výška | 61 mm |
| Délka | 107,6 mm |
| Typ závitu strany těsnění | Pg21 |
| Barva | šedá |
| Barva dílu pouzdra | šedá |
| Materiálem Pouzdro | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiálem | NBR (O-kroužek) |
| Materiálem Těsnění | EPDM |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x Pg21 |
| Typ zajištění | Matice |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65/IP66/IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1884597 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABL |
| Kód výrobku | ABLADB |
| GTIN | 4017918164621 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 604,02 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 588,284 g |
| Číslo celní sazby | 79070000 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VC-M-KV-PG21( 7-10,5) - Poloviční šroubení 1853997
-
VC-M-KV-PG21( 9-13) - Poloviční šroubení 1854006
-
VC-M-KV-PG21(11,5-15,5) - Poloviční šroubení 1854035
-
VC-M-KV-PG21(14-18) - Poloviční šroubení 1854048
-
VC-M-KV-PG21(17-20,5) - Poloviční šroubení 1854051
-
VC-M-KV-PG21(20X 7) - Kabelové šroubení 1885305
-
VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - Kabelové šroubení 1885619
-
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Poloviční šroubení 1854970
-
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Kabelové šroubení 1885635
-
VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Kabelové šroubení 1885648
-
VC-M-KV-PG21 3X7 - Kabelové šroubení 1885651
-
VC-M-KV-PG21 3X9 - Kabelové šroubení 1885664
-
VC-M-KV-PG21 4X6,5 - Kabelové šroubení 1885677
-
VC-M-KV-PG21 4X8 - Kabelové šroubení 1885680
Vaše výhody
Každý libovolný pól můž být PE kontaktem.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno