VC-K-T2-R
-
Pouzdro konektoru
1855102
Pouzdro konektoru, Rodina výrobků: VARIOCON, provedení: VC2, barva: šedá, Při použití optického kabelu je třeba respektovat poloměry ohybu výrobce kabelu
Detaily výrobku
Všeobecně | Při použití optického kabelu je třeba respektovat poloměry ohybu výrobce kabelu |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Pouzdro konektoru |
Produktová řada | VARIOCON |
Provedení | VC2 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Druh šroubení | Pg21 |
Upevňovací šrouby | M4 |
Stíněno | ne |
Kabelový vývod | šikmý |
Utahovací moment | 1,2 ... 1,8 Nm |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 33 mm |
Výška | 65 mm |
Délka | 80,8 mm |
Typ závitu strany těsnění | Pg21 |
Barva | šedá |
Barva dílu pouzdra | šedá |
Materiálem Pouzdro | Polyamid (Pouzdra konektorů) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | EPDM |
NBR | |
Materiál kroužek O | NBR |
Materiál uzamykacího šroubu | Mosaz, poniklovaná |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | Pg21 |
Typ zajištění | Šroub |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 (IEC 60529) |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Upevňovací šrouby | M4 |
Objednací číslo | 1855102 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLAAA |
GTIN | 4017918159283 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 64,29 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 58,278 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - Kabelové šroubení 1853890
-
VC-K-KV-PG21( 9-13) - Kabelové šroubení 1853900
-
VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - Kabelové šroubení 1853913
-
VC-K-KV-PG21(14-18) - Kabelové šroubení 1853926
-
VC-K-KV-PG21(17-20,5) - Kabelové šroubení 1853939
-
VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - Kabelové šroubení 1885538
-
VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - Kabelové šroubení 1885279
-
VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Kabelové šroubení 1885282
-
VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - Kabelové šroubení 1885554
-
VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Kabelové šroubení 1885567
-
VC-K-KV-PG21 3X7 - Kabelové šroubení 1885570
-
VC-K-KV-PG21 3X9 - Kabelové šroubení 1885583
-
VC-K-KV-PG21 4X6,5 - Kabelové šroubení 1885596
-
VC-K-KV-PG21 4X8 - Kabelové šroubení 1885606
-
VC-M-KV-PG21/M32 ST - Hrdlo šroubení kabelů 1644397
-
VC-SD2 - Ochranné víko 1853683
-
VC-SD-T2 - Ochranné víko 1886731
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno