Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UC-000000080DU - Pouzdro pro kulatý konektor
1606030

Pouzdro pro kulatý konektor, řada: UC, přímý, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 2 mm... 14,5 mm, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty