RC-00000005200
-
Pouzdro pro kulatý konektor
1592599
Pouzdro pro kulatý konektor, řada: RC, přímý, Šroubový zámek, M23, O-kroužek radiální, stíněná: ano, tloušťka stěny min.: 2,7 mm, tloušťka stěny max.: 3,5 mm, tento výrobek má být od roku 2025-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.