HC-STA-B10-HHWD-1TTM32-EL/...
-
Pouzdro
1372735
Pouzdra konektorů B10, s příčným zámkem, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, přímo, 1x M32, výška: 72 mm, kabelové šroubení: bez, s volitelnou barvou práškového lakování
Detaily výrobku
| Všeobecně | práškově povrstvená, příp. barevná varianta sortimentní položky 1412613 HC-STA-B10-HHWD-1TTM32-EL-AL |
| Všeobecně | pro kontaktové vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| aplikace | Standard |
| Provedení | B10 |
| Druh zajištění | s příčným zámkem |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Kabelový vývod | přímo |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 44 mm |
| Výška | 72 mm |
| Délka | 73 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 (Zajištění) |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
| Materiál zajišťovacího třmenu | PA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP67 | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Rázová pevnost | IK09 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1372735 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7APB |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 206,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 206,1 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastový štítek 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Třmen pouzdra 1412886
-
HC-B10-HCFD-PR-BK - Ochranné víko 1346529
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Šroubení chráničky 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Šroubení chráničky 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Šroubení chráničky 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Šroubení chráničky 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Šroubení chráničky 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Šroubení chráničky 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Šroubení chráničky 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Šroubení chráničky 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Šroubení chráničky 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Šroubení chráničky 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Šroubení chráničky 3241063
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno