Montážní kryt HEAVYCON B24, s podélným zámkem, výška 27 mm
Detaily výrobku
Typ produktu
Pouzdro s třmenovým uzamčením
Materiál těsnění
NBR
CR
Materiál pouzdra
Hliníkový odlitek
Materiál povrchu pouzdra
práškově povrstvený, šedý
Utahovací moment
1,5 Nm ... 2 Nm (Upevňovací šroub)
Okolní podmínky
Krytí
IP65
Objednací číslo
1636143
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7AAC
GTIN
4017918964276
Hmotnost/kus (včetně obalu)
188,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
188,3 g
Číslo celní sazby
85369010
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %