HC-ADV-B24-1TM32-1SM25-EMC-PS
-
Pouzdro
1423228
Pouzdra konektorů B24, Šroubový zámek, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 2, přímý, postranní, 1x M32 / 1x M25, výška: 93,7 mm, kabelové šroubení: bez, Offshore/EMC
Detaily výrobku
Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Typ produktu | Pouzdro se šroubovým zámkem |
Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
aplikace | Offshore/EMC |
Provedení | B24 |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Druh šroubení | 1x M32 / 1x M25 |
Upevňovací šrouby | M6 (hlava šroubu Pozidrive) |
Stíněno | ano |
Kabelový vývod | přímý, postranní |
Šroubení Pg | bez |
Utahovací moment | 3 Nm ... 5 Nm (pro upevňovací šrouby M6 pouzdra konektoru) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 57 mm |
Výška | 93,7 mm |
Délka | 152 mm |
Montážní rozměr | |
Šířka montážní otvor | 35 mm |
Délka montážní otvor | 112 mm |
Materiál těsnění | NBR, vodivý |
Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Rázová pevnost | IK09 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | 1x M32 / 1x M25 |
Montážní pokyny | Zajišťovací šroub M6, s hlavou pozidrive |
Pro docílení optimálního účinku stínění je nutné odstranit izolující práškové lakování na rozvaděči v oblasti profilového těsnění. Utahovací moment uzamykacího šroubu: 3 Nm. | |
Upevňovací šrouby | M6 (hlava šroubu Pozidrive) |
Objednací číslo | 1423228 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7APH |
GTIN | 4055626327907 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 375 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 375 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-B-AF-SET - Montážní příruba 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Ochranné víko 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Ochranné víko 1411520
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411190
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastový štítek 0830085
-
HC-B-TMS-ERSSCHR - Šroub 1584198
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profilové těsnění 1409820
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Šroubová vložka 1208911
-
SF-M BH - Šroubovák 1212070
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno