ZBF 21,1 CUS - Proužky označovacích štítků plochý
0829459

Proužky označovacích štítků plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 21,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 21,1 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit