ZB 5,LGS:SYMBOLE -
-
Proužky označovacích štítků
1050091:-
označovací štítek, podélně potištěno symbolem: -, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Detaily výrobku
Typ produktu | Popisky svorek, potištěné |
Rozteč | 5,2 mm |
Popisování | |
Potisk | - |
Způsob montáže | aretovat |
Barva | bílá (RAL 9010) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Teplotní skladování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Test Bb |
Trvání | 96 h |
Zkušební teplota | 120 °C |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 2 roky |
Šířka | 5,15 mm |
Výška | 10,5 mm |
Hloubka | 4,20 mm |
Rozteč | 5,2 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 5,15 mm |
Výška textového pole | 10,50 mm |
Otěruvzdornost | DIN 30646 |
DIN VDE 0611 |
Objednací číslo | 1050091:- |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2122 |
GTIN | 4017918510497 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1,36 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1,329 g |
Číslo celní sazby | 49119900 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno