Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ZB 21,1 CUS - Proužky označovacích štítků
0829458

Proužky označovacích štítků, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 21,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 40, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 21,1 mm

Detaily výrobku