UCT6M-TM 5 CUS - Popisky pro svorky konstrukční řady SNK od ABB
0830762

Popisky pro svorky konstrukční řady SNK od ABB, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 60, výška textového pole: 11,3 mm, šířka textového pole: 4,17 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty