UC-TMF 16 GN CUS - Značkovače pro svorky
0824680

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 32, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 15,45 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Řada popisek UniCard UC-TMF ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými nebo plochými drážkami štítku