US-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek
0830073

Plastový štítek, Karta, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 135, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 11 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Všechny popisky přístrojů US-EMLP ... jsou k dodání i s popisem na přání zákazníka
Třída hořlavosti materiálu PVC odpovídá stupni V0 dle normy UL 94