LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS - Popisky přístrojů
1106801

Popisky přístrojů, Štítek z ušlechtilé oceli, lze objednat: po kusech, stříbrná, popsané dle údajů zákazníka, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 140 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Ocelové značení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty
Snadné a trvalé označení, které splní i vysoké hygienické požadavky
Vysoká odolnost vůči korozi, kyselinám a teplotám