EMLS (60X30)R SR CUS - Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem
0830181

Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem, lze objednat: na způsob karty, stříbrný, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

EMLS je etiketa s ochranou proti manipulaci, kterou lze použít jako typový štítek nebo etiketu s pečetí
Při stržení se oddělí část pokovené vrstvy. Na etiketě a podkladu zanechá trojúhelníkový vzor. Do 80 °C je zaručena bezpečnostní funkce
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLS ... individuálně podle vašeho zadání
Materiály EMLS ... jsou zařazené v UL