EML-EX (40X25)R CUS - Štítek
0803266

Štítek, bílá, popsané, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 25 mm, šířka textového pole: 140 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Samolepicí popisky přístrojů EML...-EX byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků pro oblasti, ve kterých je vyžadována extrémní odolnost vůči chemikáliím
Jsou splněny požadavky na označení týkající se čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti, které jsou požadovány v oborech jako je procesní technika a technologie procesů z důvodu extrémních chemikálií
Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů
Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
Přesný druh písma a vysoká lepivost