LS-EMSP-V4A (50X30) 2H - Popisky přístrojů
0803992

Popisky přístrojů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 50 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ocelové značení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty
Snadné a trvalé označení, které splní i vysoké hygienické požadavky
Vysoká odolnost vůči korozi, kyselinám a teplotám