Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ELR 3-230AC/500AC-16 - Polovodičový stykač
2297248

3fázový polovodičový stykač se vstupem 230 V AC, výstupním proudem 16 A, spínačem při průchodu napětí nulou, volitelně s tepelnou pojistkou

Detaily výrobku






Vaše výhody

Tepelná pojistka volitelně
Stabilní a krátké spínací časy
Nehlučné spínání bez opotřebení
Dlouhá životnost
Vysoká spínací frekvence
Integrované ochranné zapojení