ME MAX GEH-L G 3-3 BU
-
Poloskořepiny pouzder
2279363
Pouzdro na nosnou lištu, Poloskořepina pouzdra (levá), vysoké provedení, šířka: 6,3 mm, výška: 99 mm, hloubka: 112,85 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž
Velký výběr technologií připojení