S-II-20 A/500 V
   - 
  Tavná vložka
    
      0913650
      
      
    
  
      Tavná vložka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, průměr: 22 mm, barva: modrá
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Neobsahuje olovo, kadmium, 6mocný chrom (v souladu s RoHS)
        Barevné ukazatele na čelním kontaktu indikují provozní stav
        Pojistkové vložky DIAZED® charakteristikou gG k ochraně vedení a zařízení
        Bezpečné vypnutí nepovoleného nadproudu a zkratového proudu až do jmenovitého vypínacího proudu