S 20 A/380 V - Tavná vložka
0913061

Tavná vložka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, průměr: 15 mm, barva: modrá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Neobsahuje olovo, kadmium, 6mocný chrom (v souladu s RoHS)
Barevné ukazatele na čelním kontaktu indikují provozní stav
Pojistkové vložky NEOZED® charakteristikou gG k ochraně vedení a zařízení
Bezpečné vypnutí nepovoleného nadproudu a zkratového proudu až do jmenovitého vypínacího proudu