S 16 A/380 V
-
Tavná vložka
0913058
Tavná vložka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, průměr: 11 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Neobsahuje olovo, kadmium, 6mocný chrom (v souladu s RoHS)
Barevné ukazatele na čelním kontaktu indikují provozní stav
Pojistkové vložky NEOZED® charakteristikou gG k ochraně vedení a zařízení
Bezpečné vypnutí nepovoleného nadproudu a zkratového proudu až do jmenovitého vypínacího proudu