S 10 A/380 V
-
Tavná vložka
0913045
Tavná vložka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, průměr: 11 mm, barva: červená
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Barevné ukazatele na čelním kontaktu indikují provozní stav
Bezpečné vypnutí nepovoleného nadproudu a zkratového proudu až do jmenovitého vypínacího proudu
Neobsahuje olovo, kadmium, 6mocný chrom (v souladu s RoHS)
Pojistkové vložky NEOZED® charakteristikou gG k ochraně vedení a zařízení