FUSE 10,3X85 25A PV - Jištění
3062774

Pojistka, 10,3 mm x 85 mm, až 1200 V DC, gPV charakteristika

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Miniaturní pojistky 10 × 85 pro spolehlivou ochranu fotovoltaických modulů a jejich kabelového systému
Použití ve fotovoltaických řetězcích do jmenovitého napětí 1200 V DC
Navrženo v souladu s fotovoltaickou normou IEC 60269-6