G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG - Kabelové šroubení
1424534

Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 6 mm ... 11 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035, s prvkem vyrovnání tlaku a plochým těsněním

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snižuje tvorbu kondenzační vody
Šroubení s integrovaným prvkem pro vyrovnání tlaku
Plastový materiál odpovídá UL 746C f1