Kabelové šroubení s integrovaným prvkem pro vyrovnání tlaku. Zabraňuje tvoření podtlaku v pouzdře. Membrána: odpuzující vodu a nečistoty
G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK
-
Kabelové šroubení
1424535
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 4 mm ... 7 mm, stínění: ne, připojovací závit: M12 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005, s prvkem vyrovnání tlaku a plochým těsněním
Detaily výrobku
cUL osvědčení
ID schválení: E199260UL osvědčení
ID schválení: E199260Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snižuje tvorbu kondenzační vody
Šroubení s integrovaným prvkem pro vyrovnání tlaku
Plastový materiál odpovídá UL 746C f1