G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG - Kabelové šroubení
1415172

Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 4,5 mm ... 10 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: světle šedá RAL 7035, s ochranou proti zlomení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zkouška žhavým drátem 750 °C
Materiál těsnění odolný vůči těsnění
Bezhalogenový