Kabelové šroubení, pro armované kabely (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S
-
Kabelové šroubení
1411094
Kabelové šroubení, materiál šroubení: Mosaz, poniklovaná, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 23,7 mm ... 33,9 mm, stínění: ano, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: stříbrná
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx SIR 13.0025XATEX
ID schválení: CML 18ATEX1323XATEX
ID schválení: CML 18ATEX4315XKompatibilní produkty
Vaše výhody
V případě omezených prostorových podmínek v místě upevnění šroubení lze výztuž uložit v místě s větší volností pohybu. Snadnou finální montáž pak lze provést opět v omezených prostorových podmínkách místa upevnění šroubení.
Připojení výztuže přes PE kužel
Materiál těsnění odolný vůči těsnění