Kabelové šroubení, s plochým těsněním
G-ESIS-M32-S68N-PEPDS-BK
-
Kabelové šroubení
1424469
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 13 mm ... 21 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005, s plochým těsněním
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx PTB 13.0034XATEX
ID schválení: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
ID schválení: TAE00002SVKompatibilní produkty
Vaše výhody
Zkouška žhavým drátem 750 °C
Materiál těsnění odolný vůči těsnění
Bezhalogenový