Kabelové šroubení, pro armované kabely (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-EDSWU-M32-L66L-STES-S
-
Kabelové šroubení
1411095
Kabelové šroubení, materiál šroubení: Ušlechtilá ocel 316L, aplikace: Ex, vnější průměr kabelu 23,7 mm ... 33,9 mm, stínění: ano, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: stříbrná
Detaily výrobku
EAC Ex
ID schválení: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
ID schválení: IECEx SIR 13.0028XCSA
ID schválení: 101909_0_000CSAus
ID schválení: 101909_0_000ATEX
ID schválení: CML 18ATEX1326XATEX
ID schválení: CML 18ATEX4318XKompatibilní produkty
Vaše výhody
V případě omezených prostorových podmínek v místě upevnění šroubení lze výztuž uložit v místě s větší volností pohybu. Snadnou finální montáž pak lze provést opět v omezených prostorových podmínkách místa upevnění šroubení.
Připojení výztuže přes PE kužel
Materiál těsnění odolný vůči těsnění