RIF-4-BPT/3X21
-
Patice pro relé
2900961
Patice relé RIF-4... pro vysoko výkonové relé se 2 nebo 3 přepínači nebo 3 spínači, připojení s úhlovou pružinou, možnost výměny vstupních modulů / modulů odrušení, k montáži na NS 35/7,5
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Produktová řada | RIFLINE complete |
| Jmenovité napětí UN | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | max. 16 A (Závislé na aplikaci/osazení) |
| Ochranné spínání | v závislosti na zvolených vstupních/odrušovacích modulech |
| Strana cívky | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče s plastovou objímkou, dva vodiče na dvojité svornici) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 (neohebný) |
| 26 ... 16 (flexibilní) | |
| Kontaktní strana | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče s plastovou objímkou, dva vodiče na dvojité svornici) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 (neohebný) |
| 26 ... 14 (flexibilní) | |
| Vyvrtaná díra | |
| Průměr | 3,2 mm |
| Šířka | 43 mm |
| Výška | 111 mm |
| Hloubka Příchytka | 90 mm (s příchytkou) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V2 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (Závislé na aplikaci/osazení) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2900961 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6525 |
| GTIN | 4046356733199 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 119,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 117,7 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
REL-PR1-24DC/1/MB - Jednotlivá relé 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - Jednotlivá relé 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Jednotlivá relé 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Jednotlivá relé 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Jednotlivá relé 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Jednotlivá relé 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Jednotlivá relé 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Jednotlivá relé 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Jednotlivá relé 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Jednotlivá relé 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Jednotlivá relé 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Jednotlivá relé 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Jednotlivá relé 2903709
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
STP 5-2 - Nosiče štítků 0800967
-
RIF-RH-4 - Příchytka 2900956
-
RIF-RHM-4 - Příchytka 2905983
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Výměnný modul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Výměnný modul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Výměnný modul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Výměnný modul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Výměnný modul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Výměnný modul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Výměnný modul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Výměnný modul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Výměnný modul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Výměnný modul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Časový modul 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Výměnný modul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Výměnný modul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno