RIF-2-BSC/4X21
-
Patice pro relé
2900932
Patice relé RIF-2 pro průmyslové relé se 2 nebo 4 přepínači, šroubový uzávěr, možnost výměny vstupních/odrušovacích modulů, k montáži na NS 35/7,5
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Typ produktu | Patice relé |
| Produktová řada | RIFLINE complete |
| Jmenovité napětí UN | 250 V AC/DC |
| Jmenovitý proud IN | max. 12 A (Závislé na aplikaci/osazení) |
| Ochranné spínání | v závislosti na zvolených vstupních/odrušovacích modulech |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 10 (neohebný) |
| 20 ... 12 (flexibilní) | |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Šířka | 27 mm |
| Výška | 89 mm |
| Hloubka Příchytka | 75 mm (s příchytkou) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V2 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (Závislé na aplikaci/osazení) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2900932 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK6513 |
| GTIN | 4046356733168 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 75,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 68 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,962 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Jednotlivá relé 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Jednotlivá relé 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Jednotlivá relé 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Jednotlivá relé 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Jednotlivá relé 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Jednotlivá relé 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Jednotlivá relé 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Jednotlivá relé 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Jednotlivá relé 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Jednotlivá relé 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Jednotlivá relé 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Jednotlivá relé 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Jednotlivá relé 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Jednotlivá relé 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Jednotlivá relé 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Jednotlivá relé 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Jednotlivá relé 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Jednotlivá relé 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Jednotlivá relé 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Jednotlivá relé 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Jednotlivá relé 2907056
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
STP 5-2 - Nosiče štítků 0800967
-
RIF-RH-2 - Příchytka 2900954
-
RIF-RHM-2 - Příchytka relé 2905984
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Výměnný modul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Výměnný modul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Výměnný modul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Výměnný modul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Výměnný modul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Výměnný modul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Výměnný modul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Výměnný modul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Výměnný modul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Výměnný modul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Časový modul 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Výměnný modul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Výměnný modul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno