ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
Patice pro relé
1027546
Patice relé ECOR-1…, pro miniaturní výkonová relé a malá přepínací relé s 1 nebo 2 přepínacími kontakty, maticové připojení, pro montáž na NS 35/7,5.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Nepoužívat pro oddělení proudových obvodů s malým napětím SELV/PELV od jiných proudových obvodů, neboť není zaručeno bezpečné oddělení. |
| Poznámka k provozu | Výstupy nejsou vhodné pro spínání různých vnějších vodičů. |
| Poznámka k provozu | Ochranu výrobku proti dotyku musí zajistit výrobce zařízení (při napětí > 25 V AC/60 V DC). Jedná se o vestavný přístroj bez ochrany proti přímému dotyku. |
| Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům v zařízení nosné lišty je zachována nejméně jedna základní izolace. Pokud aplikace bude klást vyšší nároky na izolaci (zesílená izolace), měla by být zajištěna vhodnými opatřeními (např. oddělovací desky). |
| Produktová řada | ESSENTIAL edition |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | ≤ 230 V AC/DC |
| Jmenovitý proud IN | 10 A |
| Zkušební napětí cívka relé/reléový kontakt | 2 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
| Vstupní strana | |
| Typ připojení | Maticové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) | |
| Průřez vedení AWG | 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Výstupní strana | |
| Typ připojení | Maticové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) | |
| Průřez vedení AWG | 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Šířka | 15,8 mm |
| Výška | 71,5 mm |
| Hloubka Příchytka | 58,1 mm (s příchytkou) |
| Barva | dopravní šedá B (RAL 7043) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1027546 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | DKF |
| Kód výrobku | DKF312 |
| GTIN | 4055626522210 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 35,297 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Jednotlivá relé 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Jednotlivá relé 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Jednotlivá relé 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Jednotlivá relé 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Jednotlivá relé 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Jednotlivá relé 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Jednotlivá relé 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Jednotlivá relé 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Jednotlivá relé 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Jednotlivá relé 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Jednotlivá relé 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Jednotlivá relé 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Jednotlivá relé 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Jednotlivá relé 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Jednotlivá relé 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Jednotlivá relé 2908181
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno