UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC
-
Pasivní modul
2306993
VARIOFACE modul, pro 8 kanálů s dodatečnými plusovými a minusovými svorkami. Každý kanál je zajištěn pomocí pojistky (5 x 20 mm) a je vybaven ukazatelem stavu pojistek. Nožovým rozpojovačem lze signální větev přerušit.
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Produktová řada | VARIOFACE |
Počet pólů | 14 |
Počet kanálů | 8 |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Rozsah provozního napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Pojistka | 1 A 5×20 (rychlá) (F1 ... F8) |
2 A 5×20 (rychlá) (F9) | |
Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
Proud (Svornice –) | ≤ 2 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 50 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Podporovaná řídicí jednotka ABB S800 I/O | |
Vhodná V/V karta | DI810 |
DI818 | |
DI830 | |
DI840 | |
DO810 | |
DO840 |
Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 14 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 2 (úroveň pole) | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Počet pólů | 27 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,25 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rozteč | 5,08 mm |
Přípojka 3 (úroveň pole) | |
Typ připojení | Svorka desky plošných spojů |
Provedení | Rozpojovací zástrčka pro plošné spoje |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 8 |
Rozteč | 5,08 mm |
Ukazatel stavu k dispozici | ano, při výpadku pojistky |
Indikátor chyb | červená LED |
Rozměry zboží | |
Šířka | 54,5 mm |
Výška | 125,4 mm |
Hloubka | 69,15 mm |
Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Modul) | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2306993 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2A81 |
GTIN | 4017918976743 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 253,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 253,3 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno