UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7
-
Pasivní modul
2965156
Předávací modul VARIOFACE pro Siemens SIMATIC® S7-300, pro max. 16 kanálů se specifickým označením SIMATIC® (1 - 20), pružinová svorka, šířka modulu: 98 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Produktová řada | VARIOFACE |
Počet pólů | 14 |
Počet kanálů | 2 |
4 | |
6 | |
8 | |
16 | |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
Proud (Napájení na 1 byte) | ≤ 3 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 63 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC 90-30 | |
Vhodná V/V karta | IC693 MDL732 |
IC693 MDL733 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL741 | |
IC693 MDL742 | |
IC693 ALG220 | |
IC693 ALG221 | |
IC693 ALG222 | |
IC693 ALG223 | |
IC693 ALG390 | |
IC693 ALG391 | |
IC693 ALG392 | |
IC693 ALG442 | |
Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Vhodná V/V karta | CPU 312C |
CPU 313C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH50-0AA0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
6ES7336-4GE00-0AB0 |
Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
Počet přípojek | 2 |
Počet pólů | 14 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 2 (úroveň pole) | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 7,5 mm |
Počet pólů | 20 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Rozteč | 5,08 mm |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Rozměry zboží | |
Šířka | 98 mm |
Výška | 45 mm |
Hloubka | 50 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Modul) | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2965156 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK21AS |
Strana katalogu | Strana 253 (IF-2011) |
GTIN | 4017918126360 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 109,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 109,9 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Numerický popis (1-20)
Speciálně pro S7 300
Připojení přes 14pólový systémový kabel
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno