Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Vhodná V/V karta
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0
Úroveň pole
Typ připojení
Šroubové připojení, D-SUB
Délka odizolování
8 mm
Závit šroubu
M3
Průřez vodiče tuhý
0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče ohebný
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG
24 ... 12
Úroveň řízení
Typ připojení
IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek
6
Počet pólů
28
Rozteč
2,54 mm
Ukazatel stavu
ne
Ukazatel stavu k dispozici
ne
Rozměry zboží
Šířka
270 mm
Výška
90 mm
Hloubka
60 mm
Barva
zelená (RAL 6021)
Typ izolačního materiálu pouzdro
PVC
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-20 °C ... 70 °C
Normy/předpisy
DIN EN 50178
IEC 60664
Montážní pokyny
možnost řazení bez odstupu
Montážní poloha
libovolně
Poznámka k provozu
Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
Objednací číslo
2311153
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
25 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DK2
Kód výrobku
DK2AZZ
GTIN
4046356180979
Hmotnost/kus (včetně obalu)
310,32 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
310,32 g
Číslo celní sazby
85369010
Země původu
DE
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %