SD FLASH 2GB EMLOG - Programová/konfigurační paměť
2403484

Programová a konfigurační paměť k rozšíření interní paměti Flash, zásuvná, 2 GB, s licenčním klíčem aplikací Emlog, pro použití s řadičem Inline ILC 191 ME/AN. Aplikace Emlog slouží k odečtení měřicích přístrojů přes impulzy, analogové hodnoty, Modbus/RTU. S rozhraním založeným na webu je možné konfigurovat kanály/přístroje a připojení k nadřazenému systému.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Vaše výhody

Licenční klíč pro aplikační program
Uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC
Potřebné zboží: ILC 191 ME/AN, obj. č. 2700074
Programovací a konfigurační paměť, výměnná, s licenčním klíčem a aplikačním programem pro čtení měřicích přístrojů
Kompletní konfigurace a uvedení do provozu pomocí webového rozhraní (HTML 5)
Max. 24 vstupů impulzů (s IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Přenos dat na systém řízení přes server SQL, OPC, Modbus/TCP a soubor CSV
Max. 10 přístrojů pro měření energie EMpro EEM-MA250/400/600
Max. 8 analogových vstupů (s IB IL AI 2/SF-PAC nebo IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Max. 10 svorek měření výkonu (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Max. 30 elektroměrů s rozhraním sběrnice M