Funkční modul - IB IL PM 3P/N/EF-PAC
2700965

Výkonová měřicí svorka Inline k přímému měření proudů AC až 5 A, včetně proudu neutrálního vodiče a napětí vnějších vodičů do 400 V AC (fáze/neutrální vodič) nebo 690 V AC (fáze/fáze) kompletně s příslušenstvím (zástrčka a popisovací pole)

Downloads

Detaily výrobku




Rozměrový výkres
Šířka 48,8 mm
Výška 119,8 mm
Hloubka 71,5 mm
Poznámka k rozměrovým údajům Rozměry skříně

Inline místní sběrnice
Typ připojení Datové řazení Inline
Rychlost přenosu 500 kBit/s

Modul
ID-kód (dez) 220
ID-kód (hex) DC

Provedení modulární
Typ produktu V/V komponenty
Provozní režim Provoz dat procesu s 12 slovy, PCP se 2 slovy

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,31 W
Potenciály: Napájení logiky (UL)
Napájecí napětí 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu)
Odběr proudu max. 90 mA (všechny přípojky sériového rozhraní zkratovány)
typ. 78 mA

Technologie připojení
Označení přípojky Inline připojovací konektor
Připojení vodiče
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 16
Délka odstranění izolace 8 mm
Inline připojovací konektor
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Délka odstranění izolace 8 mm

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 55 °C
Druh ochrany IP20
Tlak vzduchu (provoz) 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.)
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2)

Třída ochrany III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Způsob montáže Nosná lišta

Objednací číslo 2700965
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód DRI
Kód výrobku DRI165
Strana katalogu Strana 155 (C-6-2019)
GTIN 4046356665919
Hmotnost/kus (včetně obalu) 231,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 200 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242605
ECLASS-10.0.1 27242605
ECLASS-11.0 27242605

ETIM

ETIM 8.0 EC001601

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

EAC

Approval ID: TR_TS_D_01831-19

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty

Vaše výhody

4 vstupy, 1 A AC ... 5 A AC pro fázové proudy a proudy neutrálních vodičů
3 vstupy pro napětí vnějších vodičů do 690 V AC, možnost přímého připojení
Volně spustitelné intervaly měření
Analýza harmonických vln
Zjištění maximálních hodnot
Počítadlo provozních hodin
Elektroměr
Bimetalové filtrování
Krátkodobé ovládání