WML 20 (31X25)R CUS - Označovač kabelů
0828992

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 8 ... 21,7 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 21,7 mm, výška textového pole: 25 mm, šířka textového pole: 31 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Všechny etikety označovače kabelů WML ... jsou k dodání také s popisem na přání zákazníka