UC-WMC 7,5 (30X8) YE CUS
-
Značkovač vodičů
0824777
Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 5 ... 7,5 mm, způsob montáže: připnutí, Počet jednotlivých štítků: 6, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 30 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Montáž jednou rukou
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Dvě popisovací plochy jsou vždy dobře čitelné
Montáž přisponkováním i po již provedeném zapojení