LS-WMTB-V4A (D30) CUS - Označovač kabelů
0831807

Označovač kabelů, Štítek z ušlechtilé oceli, lze objednat: po kusech, stříbrná, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 2,9 mm, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 30 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ocelové značení kabelů pro montáž kabelové spony
Velmi kvalitní vzhled
Vhodné pro celoplošný popis vodičů a kabelů, průměr > 2,9 mm
Vysoká odolnost vůči korozi, kyselinám a teplotám
Snadné a trvalé označení, které splní i vysoké hygienické požadavky