WMTB HF (55X25)R CUS - Označovač kabelů
0830417

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, výška textového pole: 25 mm, šířka textového pole: 55 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Značení vodičů a kabelů WMTB HF ... k označení a svazování vodičů a kabelů v interiéru a exteriéru
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisky jsou z behalogenového materiálu
Vysoce flexibilní materiál se přizpůsobí vodičům a kabelům
Popiska disponuje dvěma upevňovacími oušky, kterými je popiska pomocí kabelových spojek WT ...sp;... připevněna na vodiči