WML 36 (25X38)A4 YE
-
Etiketa označení kabelů
0830698
Etiketa označení kabelů, Arch, lze objednat: po arších, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: Tiskové systémy Office, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rozsah průměrů kabelů: 12,1 ... 36,4 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 36,4 mm, Počet jednotlivých štítků: 14, výška textového pole: 38,1 mm, šířka textového pole: 25 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro vnitřní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely