UC-WMTBA (29X8)/PP GN - Označovač kabelů
1199636

Označovač kabelů, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 12, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 29 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rodina popisek UniCard UC-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění prostřednictvím běžných spon kabelů
Pro velkoplošné popisování vodičů a kabelů, průměr > 6 mm
Vysoká odolnost označovacích materiálů a popisků díky PP materiálu a označování laserem
Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popisovat pomocí zařízení TOPMARK LASER nebo TOPMARK NEO