MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Označovač kabelů
1116207

Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 115 mm, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 13,4 mm, šířka textového pole: 55 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Již předvyražený tvar umožňuje snadné a pohodlné použití.
Díky inovativní materiálové konstrukci lze každý štítek potisknout, takže nedochází ke ztrátám materiálu.
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.
Bez optického rozdílu při dodatečném popsání ke stávajícím popiskům, které byly vytvořeny stolní kotoučovou tiskárnou
Označovač kabelů se montuje velmi snadno pomocí kabelové spony. Alternativně jím lze svázat také větší množství vodičů
Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem