LS-WMTB-V4A (60X15)
-
Označovač kabelů
0831518
Označovač kabelů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 4,6 mm, Počet jednotlivých štítků: 16, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 60 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Označení vodičů |
Provedení | Pravoúhlý impulz |
Provedení | Laserový arch |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 16 |
Technologie označování | Přímý laserový popis |
Šířka | 15 mm |
Délka | 78 mm |
Tloušťka materiálu | 0,50 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 4,6 mm ... 136 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 60 mm |
Výška textového pole | 15 mm |
Barva | barva oceli / nerezové oceli |
Materiálem | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Obsažené látky | bez silikonu, halogenů a kadmia |
Vnější průměr vedení | > 4,60 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2013 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Teplotní skladování | |
Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Test Bb |
Trvání | 240 h |
Zkušební teplota | 350 °C |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 336 h |
Vysokotlaký čistič – zkouška | |
Specifikace zkoušky | ISO 20653:2013-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň ochrany vody | IP X9K |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -80 °C ... 350 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 24 měsíců |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | Montáž kabelové sponky |
Objednací číslo | 0831518 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG231D |
Strana katalogu | Strana 189 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356925280 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 117,812 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 113,8 g |
Číslo celní sazby | 73269098 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Deska adaptéru 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Držák 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zásobník 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelová spona 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelová spona 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelová spona 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelová spona 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelová spona 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelová spona 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelová spona 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelová spona 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelová spona 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kabelová spona 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kabelová spona 3240737
Vaše výhody
Ocelové značení kabelů pro montáž kabelové spony
Snadné a trvalé označení, které splní i vysoké hygienické požadavky
Vysoká odolnost vůči korozi, kyselinám a teplotám
Vhodné pro celoplošný popis vodičů a kabelů, průměr > 2,9 mm
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno