E-WML 5 (51X10)R - Etiketa pro zabalení kabelu
1199662

Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.WRAP, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 5,1 mm, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 5800, výška textového pole: 9,5 mm, šířka textového pole: 50,8 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Těsné omotání bez bublinek díky automatickému navíjení
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely