TPEM070ZGW-12/800930924 S00061
-
Dotykový panel
2401269
Rugged-Dotykový panel, 17.8 cm / 7"-TFT displej (analogově-rezistivní (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 barev, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, DualCAN.
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Ovládací přístroj |
aplikace | Rugged |
Počítačová data | |
Procesor | Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz |
Operační systém | Windows® CE 6.0 |
Pracovní paměť | 2 GB DDR2 SDRAM |
Datová paměť | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
Zásuvná místa | 1x SD |
Mimořádné vybavení | Námořní s tlačítky |
Displej | |
Typ displeje | 17.8 cm / 7"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Dotyková technologie | analogově-rezistivní (GFG) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 350 cd/m² typický (regulovatelný) |
MTBF | 40000 h |
Barevná paleta | 262144 barev |
Úhel snímání vlevo | 70,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 70,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 65,00 ° |
Úhel snímání dole | 65,00 ° |
Rozhraní | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-232/485) | |
Síť | 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
Systém sběrnice | DualCAN |
Uživatelský software | Movicon™ |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Příkon typický | 0,7 A |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | Ano |
Způsob montáže | Upevnění čepu |
Materiálem čelní deska | Hliník (černě eloxovaný) |
Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 80 °C |
Výška | 4000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (na přední straně) |
20 % ... 85 % (Zadní) | |
Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | 0,7g, dle EN 60068-2-6 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 234 mm / 189 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 200 mm / 155 mm / 95 mm |
Objednací číslo | 2401269 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRC |
Kód výrobku | DRCACC |
GTIN | 4055626107714 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 680 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 680 g |
Číslo celní sazby | 84714100 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno