TPE070AGW/107060020 S00043 - Dotykový panel
2401230

Rugged-Dotykový panel, 17.8 cm / 7"-TFT displej (analogově-rezistivní (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 barev, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Otevřená platforma, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty